Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM
032U1254
Media recommendations: Technical & Soft Water, Body material: Nickel plated brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Media recommendations: Technical & Soft Water, Body material: Nickel plated brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Peso bruto | 0.31 Kg |
Peso neto | 0.297 Kg |
Volume | 0.249 Liter |
EAN | 5702423055104 |
Peso bruto | 0.31 Kg |
Peso neto | 0.297 Kg |
Volume | 0.249 Liter |
EAN | 5702423055104 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220B 10BN G 12E NC000 |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220B 10 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/8 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón niquelado |
Material de sellado | EPDM |
Material del cuerpo | Latón niquelado |
N.° de expediente SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nombre del programa de piezas | EV220B 6 - 22 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 30 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 435 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 20 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 290 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.1 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 290 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
Recomendaciones del medio | Technical & Soft Water |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 50 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 300 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 1.75 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220B 10BN G 12E NC000 |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220B 10 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/8 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón niquelado |
Material de sellado | EPDM |
Material del cuerpo | Latón niquelado |
N.° de expediente SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nombre del programa de piezas | EV220B 6 - 22 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 30 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 435 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 20 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 290 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.1 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 290 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
Recomendaciones del medio | Technical & Soft Water |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 50 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 300 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 1.75 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |