Accesorios de productos |
Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador |
B |
Actuador [mm] |
13.5 mm |
Application |
Abierto |
Cantidad por formato de embalaje |
16 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clave de especificación |
EV310B 3B G 38F NO000 |
Conexión interna/externa |
Interno |
Designación de tipo |
EV310B 3 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] |
1/8 in |
Funcionamiento |
Accionamiento directo |
Función |
NO |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Solenoid valves |
Homologación |
DNVGL-CG-0339 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de conexión |
Latón |
Material de sellado |
FKM |
Material del cuerpo |
Latón |
N.° de expediente SCIP |
b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
Nombre del programa de piezas |
EV310B |
Norma de conexión |
ISO 228-1 |
Número de vias |
3/2 |
Presión de prueba Max. [bar] |
16 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
232 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
7 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
102 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] |
7 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] |
0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] |
102 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] |
0 psi |
Product Name Description |
Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
14 °F |
Recomendaciones del medio |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable |
Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador |
0.53 in |
Tamaño actuador |
13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] |
3/8 |
Tamaño del orificio [mm] |
3 mm |
Temp. amb. máx. [°C] |
40 °C |
Temp. amb. máx. [°F] |
104 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] |
20 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] |
20 ms |
Tipo |
EV310B |
Tipo de conexión |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
0.35 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.3 m³/h |