Accesorios de productos |
Accesorios de bobina solenoide Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador |
B |
Actuador [mm] |
13.5 mm |
Application |
Cerrado y Drenaje |
Cantidad por formato de embalaje |
12 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clave de especificación |
EV250B 10BD G 38E NC000 BB230A |
Comentarios sobre tolerancia del medio |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Medios ligeramente agresivos |
Conex. elect. |
Pala DIN 43650-A |
Conexión interna/externa |
Interno |
Consumo de energía [W] 50Hz |
11 W |
Designación de tipo |
EV250B 10 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] |
3/8 in |
Frecuencia [Hz] |
50 Hz |
Funcionamiento |
Apertura asistida |
Función |
NC |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de fluido |
1 |
Grupo de productos |
Solenoid valves |
Homologación |
CE PZH SINTEF UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de conexión |
Latón DZR |
Material de sellado |
EPDM |
Material del cuerpo |
Latón DZR |
N.° de expediente SCIP |
23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
Nombre del programa de piezas |
EV250B |
Norma de conexión |
ISO 228-1 |
Número de vias |
2/2 |
Opción de bobina |
Clip on |
Presión de prueba Max. [bar] |
15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] |
10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] |
0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] |
145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] |
0 psi |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
120 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-30 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
248 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-22 °F |
Recomendaciones del medio |
Technical & Soft Water |
Reparable |
Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador |
0.53 in |
Tamaño actuador |
13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] |
3/8 |
Tamaño del orificio [mm] |
10 mm |
Temp. amb. máx. [°C] |
80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] |
176 °F |
Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] |
230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. |
230 V |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] |
100 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] |
100 ms |
Tipo |
EV250B |
Tipo bobina |
BB |
Tipo de conexión |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
2.9 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
2.5 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] |
50 cSt |