Válvula solenoide, EV250B, Función: NC, G, 1/2, EPDM, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24.00
Válvula solenoide, EV250B, Función: NC, G, 1/2, EPDM, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24.00

032U158002

Homologación: ACS; CE; DNVGL-CG-0339; GL; PZH; SINTEF; , Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Apertura asistida, Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.91 kg
Peso neto 0.85 kg
EAN 5702423198559

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Aplicación Cerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje 12 pc
Clave de especificación EV250B 12BD G 12E NC000 BB024D
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios ligeramente agresivos
-30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
Conex. elect. Pala DIN 43650-A
Conexión interna/externa Interno
Consumo de energía [W] c.c. 16 W
Designación de tipo EV250B 12
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 1/2 in
Funcionamiento Apertura asistida
Función NC
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Válvulas solenoides
Homologación PZH
SINTEF
ACS
GL
CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Material de conexión Latón DZR
Material de sellado EPDM
Material del cuerpo Latón DZR
Más información Se puede usar en condiciones de bajo vacío
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EV250B
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Opción de bobina Clip on
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -22 °F
Recomendaciones del medio Technical & Soft Water
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1/2
Tamaño del orificio [mm] 12 mm
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 100 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 100 ms
Tipo EV250B
Tipo bobina BB
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Valor Kv [m³/h] 4 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality