Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR

032U453002

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339; CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 1.222 Kg
Peso neto 1.16 Kg
Volume 0.892 Liter
EAN 5702423198498

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220B 20B G 34N NC000 BB024DS
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conex. elect. Pala DIN 43650-A
Conexión interna/externa Interno
Consumo de energía [W] c.c. 16 W
Designación de tipo EV220B 20
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 3/4 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Nombre del programa de piezas EV220B 15 - 50
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Opción de bobina Clip on
Orificio de compensación para abrir/cerrar Orificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar] 24 bar
Presión de prueba máx. [psig] 348 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 16 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 232 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 232 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.35 psi
Product Name Description Válvula solenoide
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Water,Brine,Oil,Air
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 3/4
Tamaño del orificio [mm] 20 mm
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 40 ms
Tipo EV220B
Tipo bobina BB
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 9.25 gal/min
Valor Kv [m³/h] 8 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality