Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/4, 6.000 m³/h, FKM
032U1260
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Peso bruto | 0.718 Kg |
Peso neto | 0.656 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5702423023790 |
Peso bruto | 0.718 Kg |
Peso neto | 0.656 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5702423023790 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220B 18B G 34F NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio |
Medios neutros Agua a un máx. de 60 °C/140 °F |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220B 18 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nombre del programa de piezas | EV220B 6 - 22 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
Tamaño del orificio [mm] | 18 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 40 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 104 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 200 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 500 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 6.95 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 6 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220B 18B G 34F NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio |
Medios neutros Agua a un máx. de 60 °C/140 °F |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220B 18 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nombre del programa de piezas | EV220B 6 - 22 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
Tamaño del orificio [mm] | 18 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 40 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 104 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 200 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 500 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 6.95 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 6 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |