Válvula solenoide, EV220B, Función: NO, G, 1, 11.00 m³/h, EPDM

032U7127

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 1.382 Kilogram
Peso neto 1.32 Kilogram
Volumen 1.313 Liter
EAN 5702423018871

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220B 25B G 1E NO000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Vapor máx. 4 bar
Temperatura: dependiente de la bobina
Conexión interna/externa Interno
Designación de tipo EV220B 25
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 1 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NO
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación DNVGL-CG-0339
GL
PZH
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado EPDM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del programa de piezas EV220B 15 - 50
Norma de conexión ISO 228-1
Nota presión máx. de trabajo Líquidos: máx. 10 bar/145 psi
Número de vias 2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrar Orificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar] 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 10 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 145 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.35 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -22 °F
Recomendaciones del medio Water & Brine
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1
Tamaño del orificio [mm] 25 mm
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 300 ms
Tipo EV220B
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 12.7 gal/min
Valor Kv [m³/h] 11 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality