Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, NBR
032U458502
Homologación: DNVGL-CG-0339; CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Homologación: DNVGL-CG-0339; CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Peso bruto | 3.652 Kg |
Peso neto | 3.329 Kg |
Volume | 7.37 Liter |
EAN | 5702423198528 |
Peso bruto | 3.652 Kg |
Peso neto | 3.329 Kg |
Volume | 7.37 Liter |
EAN | 5702423198528 |
Accesorios de productos |
Accesorios de bobina solenoide Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Clave de especificación | EV220B 40B G 112N NC000 BB024D |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conex. elect. | Pala DIN 43650-A |
Conexión interna/externa | Interno |
Consumo de energía [W] c.c. | 16 W |
Designación de tipo | EV220B 40 |
Dirección del caudal | Flujo único |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 1 1/2 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Nombre del programa de piezas | EV220B 15 - 50 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Opción de bobina | Clip on |
Orificio de compensación para abrir/cerrar | Orificio de compensación opcional |
Presión de prueba Max. [bar] | 18 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 261 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 12 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 174 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 174 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 194 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Water,Brine,Oil,Air |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 40 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 1500 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 4000 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo bobina | BB |
Tipo de conexión | G |
Valor Cv [gal/min] | 27.7 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 24 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Accesorios de productos |
Accesorios de bobina solenoide Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Clave de especificación | EV220B 40B G 112N NC000 BB024D |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conex. elect. | Pala DIN 43650-A |
Conexión interna/externa | Interno |
Consumo de energía [W] c.c. | 16 W |
Designación de tipo | EV220B 40 |
Dirección del caudal | Flujo único |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 1 1/2 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NC |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Nombre del programa de piezas | EV220B 15 - 50 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Opción de bobina | Clip on |
Orificio de compensación para abrir/cerrar | Orificio de compensación opcional |
Presión de prueba Max. [bar] | 18 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 261 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 12 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 174 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 174 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 194 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Water,Brine,Oil,Air |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 40 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 1500 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 4000 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo bobina | BB |
Tipo de conexión | G |
Valor Cv [gal/min] | 27.7 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 24 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |