Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
032U7140 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, EPDM
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, EPDM
032U7140
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2