Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1, 11.000 m³/h, NBR

032U453402

Homologación: DNVGL-CG-0339; CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 1.692 Kg
Peso neto 1.63 Kg
Volume 1.313 Liter
EAN 5702423198504

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Accesorios de válvulas solenoides
Actuador B
Actuador [mm] 13.5 mm
Application Abierto
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
Clave de especificación EV220B 25B G 1N NC000 BB024DS
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conex. elect. Pala DIN 43650-A
Conexión interna/externa Interno
Consumo de energía [W] c.c. 16 W
Designación de tipo EV220B 25
Dirección del caudal Flujo único
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 1 in
Funcionamiento Servoaccionada (diafragma)
Función NC
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado NBR
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Nombre del programa de piezas EV220B 15 - 50
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Opción de bobina Clip on
Orificio de compensación para abrir/cerrar Orificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar] 24 bar
Presión de prueba máx. [psig] 348 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 16 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 232 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 232 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.35 psi
Product Name Description Válvula solenoide
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Water,Brine,Oil,Air
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.53 in
Tamaño actuador 13.5 mm
Tamaño de conexión [in] 1
Tamaño del orificio [mm] 25 mm
Temp. amb. máx. [°C] 80 °C
Temp. amb. máx. [°F] 176 °F
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 300 ms
Tipo EV220B
Tipo bobina BB
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 12.7 gal/min
Valor Kv [m³/h] 11 m³/h
Viscosidad de medio máx. [cSt] 50 cSt

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality