Válvula solenoide, EV210B, Función: NO, G, 1/8, NBR
032U1203
Homologación: DNVGL-CG-0339; GL, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Homologación: DNVGL-CG-0339; GL, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Peso bruto | 0.19 kg |
Peso neto | 0.17 kg |
EAN | 5702423022649 |
Peso bruto | 0.19 kg |
Peso neto | 0.17 kg |
EAN | 5702423022649 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Aplicación | Cerrado y Drenaje |
Cantidad por formato de embalaje | 20 pc |
Clave de especificación | EV210B 1.5B G 18N NO000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV210B 1.5 |
Dirección del caudal | Flujo único |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 1/16 in |
Funcionamiento | Accionamiento directo |
Función | NO |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Homologación |
GL DNVGL-CG-0339 |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Latón |
Más información | Se puede usar en condiciones de bajo vacío |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EV210B |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 45 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 653 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 300 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 435 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 30 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 465 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 180 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Water,Brine,Oil,Air |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/8 |
Tamaño del orificio [mm] | 1.5 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
Tipo | EV210B |
Tipo de conexión | G |
Valor Cv [gal/min] | 0.09 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.08 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Aplicación | Cerrado y Drenaje |
Cantidad por formato de embalaje | 20 pc |
Clave de especificación | EV210B 1.5B G 18N NO000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV210B 1.5 |
Dirección del caudal | Flujo único |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 1/16 in |
Funcionamiento | Accionamiento directo |
Función | NO |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Homologación |
GL DNVGL-CG-0339 |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | NBR |
Material del cuerpo | Latón |
Más información | Se puede usar en condiciones de bajo vacío |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EV210B |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 45 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 653 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 300 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 435 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 30 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 465 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 180 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Water,Brine,Oil,Air |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/8 |
Tamaño del orificio [mm] | 1.5 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
Tipo | EV210B |
Tipo de conexión | G |
Valor Cv [gal/min] | 0.09 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.08 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |