Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/8, FKM
032H8033
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Peso bruto | 0.1 kg |
Peso neto | 0.09 kg |
EAN | 5702423051922 |
Peso bruto | 0.1 kg |
Peso neto | 0.09 kg |
EAN | 5702423051922 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | A |
Actuador [mm] | 9 mm |
Aplicación | Cerrado y Drenaje |
Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
Clave de especificación | EV210A 3.0SS G 18F NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios ligeramente agresivos |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV210A 3 |
Dirección del caudal | Flujo único |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 1/8 in |
Funcionamiento | Accionamiento directo |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Indicador de sentido de flujo | Grabado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EV210A |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 21 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 304.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 14 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 203 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 14 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 203 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Tamaño actuador | 0.35 in |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/8 |
Tamaño del orificio [mm] | 3 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 10 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 10 ms |
Tipo | EV210A |
Tipo de conexión | G |
Valor Cv [gal/min] | 0.26 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.22 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 20 cSt |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | A |
Actuador [mm] | 9 mm |
Aplicación | Cerrado y Drenaje |
Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
Clave de especificación | EV210A 3.0SS G 18F NC000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios ligeramente agresivos |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV210A 3 |
Dirección del caudal | Flujo único |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 1/8 in |
Funcionamiento | Accionamiento directo |
Función | NC |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Indicador de sentido de flujo | Grabado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Acero inoxidable |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Nombre de producto | Válvula solenoide |
Nombre del programa de piezas | EV210A |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 21 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 304.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 14 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 203 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 14 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 203 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Tamaño actuador | 0.35 in |
Tamaño actuador | 9 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/8 |
Tamaño del orificio [mm] | 3 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 10 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 10 ms |
Tipo | EV210A |
Tipo de conexión | G |
Valor Cv [gal/min] | 0.26 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.22 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 20 cSt |