Solenoid valve, EV220B, Function: NO, NPT, 1/2, 1.500 m³/h, FKM
032U6530
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Peso bruto | 0.342 Kg |
Peso neto | 0.342 Kg |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702423031610 |
Peso bruto | 0.342 Kg |
Peso neto | 0.342 Kg |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702423031610 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220B 10B N 12F NO000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220B 10 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/8 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NO |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US DNVGL-CG-0339 GL |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d |
Nombre del programa de piezas | EV220B 6 - 22 |
Norma de conexión | ANSI/ASME B1.20.1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 50 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 725 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 24.1 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 350 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 9.791 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.1 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 142 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 194 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 50 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 300 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexión | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 1.75 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220B 10B N 12F NO000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220B 10 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/8 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NO |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US DNVGL-CG-0339 GL |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | FKM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | 77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d |
Nombre del programa de piezas | EV220B 6 - 22 |
Norma de conexión | ANSI/ASME B1.20.1 |
Número de vias | 2/2 |
Presión de prueba Max. [bar] | 50 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 725 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 24.1 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 350 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 9.791 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.1 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 142 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 194 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
Tamaño del orificio [mm] | 10 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 50 ms |
Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 300 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexión | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 1.75 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |