Solenoid valve, EV220B, Function: NO, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
032U7122
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Peso bruto | 0.914 Kg |
Peso neto | 0.868 Kg |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423018864 |
Peso bruto | 0.914 Kg |
Peso neto | 0.868 Kg |
Volume | 0.892 Liter |
EAN | 5702423018864 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220B 20B G 34E NO000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio |
Medios neutros Vapor máx. 4 bar Temperatura: dependiente de la bobina |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220B 20 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NO |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | EPDM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
Nombre del programa de piezas | EV220B 15 - 50 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Nota presión máx. de trabajo | Líquidos: máx. 10 bar/145 psi |
Número de vias | 2/2 |
Orificio de compensación para abrir/cerrar | Orificio de compensación opcional |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
Recomendaciones del medio | Water & Brine |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
Tamaño del orificio [mm] | 20 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 40 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 9.25 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 8 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador | B |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Application | Abierto |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | EV220B 20B G 34E NO000 |
Comentarios sobre tolerancia del medio |
Medios neutros Vapor máx. 4 bar Temperatura: dependiente de la bobina |
Conexión interna/externa | Interno |
Designación de tipo | EV220B 20 |
Dirección del caudal | Flujo único |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
Función | NO |
Grupo de fluido | 1 |
Grupo de productos | Solenoid valves |
Homologación |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Latón |
Material de sellado | EPDM |
Material del cuerpo | Latón |
N.° de expediente SCIP | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
Nombre del programa de piezas | EV220B 15 - 50 |
Norma de conexión | ISO 228-1 |
Nota presión máx. de trabajo | Líquidos: máx. 10 bar/145 psi |
Número de vias | 2/2 |
Orificio de compensación para abrir/cerrar | Orificio de compensación opcional |
Presión de prueba Max. [bar] | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] | 10 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
Presión diferencial [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.3 bar |
Presión diferencial [psi] [máx.] | 145 psi |
Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.35 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
Recomendaciones del medio | Water & Brine |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño actuador | 0.53 in |
Tamaño actuador | 13.5 mm |
Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
Tamaño del orificio [mm] | 20 mm |
Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 40 ms |
Tipo | EV220B |
Tipo de conexión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 9.25 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 8 m³/h |
Viscosidad de medio máx. [cSt] | 50 cSt |