+ alimentación |
Pin 1 |
- común |
Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura |
No |
Alimentación de corriente máx.: [mA] |
28 mA |
Amortiguadfor de impulsos |
No |
Autofrettage Pressure |
1600 bar |
Cantidad por formato de embalaje |
14 Uds. |
Clave de especificación |
MBS 33-3631-A1AB08-0 |
Comentarios aprobación |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Conex. elect. |
Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar |
EN 837 |
Conexión de presión HEX [mm] |
27 mm |
Conexión electrica estandar |
EN 175301-803-A |
diafragma rasante |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de productos |
Sensores |
Homologación |
ATEX |
Intrínsecamente seguro |
No |
Nivel de clipping alto |
22.4 |
Nivel de clipping bajo |
3.6 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Nombre de producto |
Transmisor de presión |
Número de artículo internacional |
5702423030682 |
Pin Writer Recipe Ver |
N/A |
Precisión, máx. +/- FS [%] |
0.8 % |
Precisión, típica +/- FS [%] |
0.3 % |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Presión sobrecarga máx. [kPa] |
60000 kPa |
Rango de presión [kPa] [máx.] |
40000 kPa |
Rango de presión [kPa] [mín.] |
0 kPa |
Rango de presión [psi] [máx.] |
5801.51 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] |
0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] |
400 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] |
0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] |
80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] |
0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] |
176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] |
32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-40 °F |
REACH Candidate List substances >0.1% |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RsExtrapolateMissingPressure |
1=Fusión |
Señal de salida [mA] [máx.] |
20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] |
4 mA |
Señal salida |
Corriente |
Sobrecarga presión máx. [bar] |
600 bar |
Tamaño conex. elect. |
Pg 9 |
Tamaño conexión Presión |
1/2 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] |
32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] |
9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] |
4 ms |
Tipo |
MBS 33 |
Tipo de conixión de Presión |
G |
Unidad de referencia de Presión |
Sealed gauge |