Pressure transmitter, MBS 1750, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

060G6110

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 1750-3431-A1GB04-2

Detalles del producto

Peso bruto 0.184 Kg
Peso neto 0.163 Kg
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423295654

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos Yes
Autofrettage Pressure 1600 bar
Cantidad por formato de embalaje 14 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 1750-3431-A1GB04-2
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Número de artículo internacional 5702423295654
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión Macho/Hembra Macho
Product Name Description Pressure transmitter
Rango de presión [psi] [máx.] 3625.94 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 250 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 1500 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1/4
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 32 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 9 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 1750
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality