+ alimentación |
Pin 1 |
- común |
Pin 2 |
Amortiguadfor de impulsos |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
20 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clave de especificación |
DST P40I-1811-A1GB04-1 |
Conex. elect. |
Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho |
Conexión de Presión estándar |
ISO 1179-2 |
Conexión de presión HEX [mm] |
27 mm |
Conexión electrica estandar |
EN 175301-803-A |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de productos |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
Sensor DST P40I + M |
Notas de conexión de presión |
A |
Presión de ruptura [bar] |
12 bar |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Rango de presión [psi] [máx.] |
87 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] |
0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] |
6 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] |
0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] |
80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] |
0 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-25 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-15 °C |
Señal de salida [mA] [máx.] |
20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] |
4 mA |
Señal salida |
Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] |
12 bar |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
Pg 9 |
Tamaño conexión Presión |
1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] |
32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] |
9 V |
Tipo |
DST P40I |
Tipo de conixión de Presión |
G |
Unidad de referencia de Presión |
Gauge (relative) |