Transmisor de presión, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
075G4029
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Clave de especificación: DST P140-2211-A5GB04-1
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Clave de especificación: DST P140-2211-A5GB04-1
Peso bruto | 0.066 Kg |
Peso neto | 0.055 Kg |
Volume | 0.162 Liter |
EAN | 5702428680226 |
Peso bruto | 0.066 Kg |
Peso neto | 0.055 Kg |
Volume | 0.162 Liter |
EAN | 5702428680226 |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 3 |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 60 Uds. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | DST P140-2211-A5GB04-1 |
Color del conector eléctrico | Black |
Conex. elect. | M12 x 1 |
Conexión de Presión estándar | ISO 1179-2 |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Yes |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de carcasa | 304L |
Material de la pieza en contacto con el medio | 304L/316L |
N.° de expediente SCIP | - |
Nivel de clipping alto | 20.5 |
Nivel de clipping bajo | 3.8 |
Nivel de señal de fallo | 21.5 |
Número de artículo internacional | 5702428680226 |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Producto igual | 075G1056 |
Rango de presión [psi] [máx.] | 232.06 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 16 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 100 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 64 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 928 psi |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño conexión Presión | 1/4-A |
TEB interior CTR ±FS [%] | 3 % |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 28 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 8 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 2 ms |
Tipo | DST P140 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 3 |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 60 Uds. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | DST P140-2211-A5GB04-1 |
Color del conector eléctrico | Black |
Conex. elect. | M12 x 1 |
Conexión de Presión estándar | ISO 1179-2 |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Yes |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de carcasa | 304L |
Material de la pieza en contacto con el medio | 304L/316L |
N.° de expediente SCIP | - |
Nivel de clipping alto | 20.5 |
Nivel de clipping bajo | 3.8 |
Nivel de señal de fallo | 21.5 |
Número de artículo internacional | 5702428680226 |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Producto igual | 075G1056 |
Rango de presión [psi] [máx.] | 232.06 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 16 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 100 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 64 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 928 psi |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño conexión Presión | 1/4-A |
TEB interior CTR ±FS [%] | 3 % |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 28 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 8 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 2 ms |
Tipo | DST P140 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |