+ alimentación |
Pin B |
- común |
Pin A |
Amortiguadfor de impulsos |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
60 Uds. |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clave de especificación |
DST P140-6011-C2AC04-0 |
Color del conector eléctrico |
Black |
Conex. elect. |
Metri-Pack 150 Series |
Conexión de Presión estándar |
NINGUNO |
Conexión de presión HEX [mm] |
27 mm |
Conexión electrica estandar |
NINGUNO |
EU RoHS compliance |
Yes |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Grado de protección de la carcasa |
IP69K |
Grupo de productos |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de carcasa |
304L |
Material de la pieza en contacto con el medio |
304L/316L |
Nivel de clipping alto |
20.5 |
Nivel de clipping bajo |
3.8 |
Nivel de señal de fallo |
21.5 |
Número de artículo internacional |
5702428680295 |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Producto igual |
075G1055 |
Rango de presión [psi] [máx.] |
150 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] |
0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] |
10.34 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] |
0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] |
100 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-20 °C |
Señal de salida [mA] [máx.] |
20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] |
4 mA |
Señal salida |
Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] |
41 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] |
600 psi |
Supply voltage [V] DC [max] |
28 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño conex. elect. |
3 pin |
Tamaño conexión Presión |
1/4-18 |
TEB interior CTR ±FS [%] |
3 % |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] |
28 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] |
8 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] |
2 ms |
Tipo |
DST P140 |
Tipo de conixión de Presión |
NPT |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unidad de referencia de Presión |
Gauge (relative) |