+ alimentación |
Pin 1 |
- común |
Pin 4 |
Amortiguadfor de impulsos |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
24 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clave de especificación |
MBS 8200-1811-C1GB04-1 |
Comentarios aprobación |
UL-508 |
Conex. elect. |
M12 x 1 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E |
Conexión de presión HEX [mm] |
22 mm |
Conexión electrica estandar |
EN 60947-5-2 |
Demanda de monitorización de fallo |
No |
Desviación térmica HTR ±FS/10 K [%] |
0.65 % |
Desviación térmica LTR ±FS/10 K [%] |
0.65 % |
diafragma rasante |
No |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Sensors |
Homologación |
cURus |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intrínsecamente seguro |
No |
No-linealidad BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Número de artículo internacional |
5702428410205 |
Precisión a temp. ref. ±FS [%] |
1 % |
Precisión, máx. +/- FS [%] |
1 % |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] |
87.02 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] |
0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] |
6 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] |
0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] |
70 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] |
-10 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] |
158 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] |
14 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
105 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
221 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-20 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
257 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-4 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] |
20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] |
4 mA |
Señal salida |
Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] |
36 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] |
522 psi |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño conex. elect. |
4 pin |
Tamaño conexión Presión |
1/4 |
TEB interior CTR ±FS [%] |
1 % |
Temperatura de referencia [°C] |
25 °C |
Temperatura de referencia [°F] |
77 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] |
32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] |
9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] |
1 ms |
Tipo |
MBS 8200 |
Tipo de conixión de Presión |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Unidad de referencia de Presión |
Gauge (relative) |