Transmisor de presión, MBS 8200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Transmisor de presión, MBS 8200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

064G1133

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 8200-1611-C1GB04-1

Detalles del producto

Peso bruto 0.07 kg
Peso neto 0.06 kg
EAN 5702428895248

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 24 pc
Clave de especificación MBS 8200-1611-C1GB04-1
Comentarios aprobación UL-508
Conex. elect. M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
Conexión electrica estandar EN 60947-5-2
Demanda de monitorización de fallo No
Desviación térmica HTR ±FS/10 K [%] 0.65 %
Desviación térmica LTR ±FS/10 K [%] 0.65 %
diafragma rasante No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensores
Homologación C UR US
Intrínsecamente seguro No
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de la familia de productos MBS
Nombre de producto Transmisor de presión
Número de artículo internacional 5702428895248
Precisión a temp. ref. ±FS [%] 1 %
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 58 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 4 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 70 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -10 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 14 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -4 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Sobrecarga presión máx. [bar] 24 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 348 psi
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 1/4
TEB interior CTR ±FS [%] 1 %
Temperatura de referencia [°C] 25 °C
Temperatura de referencia [°F] 77 °F
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 32 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 9 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Tipo MBS 8200
Tipo de conixión de Presión G
Unidad de referencia de Presión Manométrica (relativa)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality