Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

060G3062

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2211-A3AB08-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.33 kg
Peso neto 0.31 kg
EAN 5702423029822

 

+ alimentación Marrón
- común Negro
Ajuste punto cero y envergadura No
Alimentación de corriente máx.: [mA] 28 mA
Amortiguadfor de impulsos No
Cable 79 in
Cantidad por formato de embalaje 8 pc
Clave de especificación MBS 33-2211-A3AB08-0
Comentarios aprobación ATEX Ex nA IIA T3 Gc
Comentarios conex. eléctricas Apantallado
Conex. elect. Cable
Conexión de Presión estándar EN 837
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
diafragma rasante No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensores
Homologación ATEX
Intrínsecamente seguro No
Longitud del cable [m] 2 m
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Precisión, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.3 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 232.06 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 16 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Sobrecarga presión máx. [bar] 50 bar
Tamaño conexión Presión 1/2
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 30 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 10 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 33
Tipo de conixión de Presión G
Unidad de referencia de Presión Manométrica (relativa)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality