Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 3.45 bar, 0.00 psi - 50.00 psi
Transmisor de presión, MBS 3200, 0.00 bar - 3.45 bar, 0.00 psi - 50.00 psi

060G3854

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 3200-5511-A1AC04-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.17 kg
Peso neto 0.16 kg
EAN 5702423209774

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 14 pc
Clave de especificación MBS 3200-5511-A1AC04-0
Comentarios aprobación ATEX Ex nA IIA T3 Gc
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar ANSI/ASME B1.20.1
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
diafragma rasante No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensores
Homologación ATEX
Intrínsecamente seguro No
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 50 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 3.45 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Corriente
Sobrecarga presión máx. [psi] 115 psi
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1/4-18
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 34 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 8 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 3200
Tipo de conixión de Presión NPT
Unidad de referencia de Presión Manométrica (relativa)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality