060G4149
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-1611-A1AB08-0 I/14
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-1611-A1AB08-0 I/14
Peso bruto | 0.2 kg |
Peso neto | 0.18 kg |
EAN | 5702423124008 |
Peso bruto | 0.2 kg |
Peso neto | 0.18 kg |
EAN | 5702423124008 |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 14 pc |
Clave de especificación | MBS 3000-1611-A1AB08-0 I/14 |
Comentarios aprobación | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Conex. elect. | Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar | EN 837 |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
diafragma rasante | No |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensores |
Homologación | ATEX |
Intrínsecamente seguro | No |
Nivel de clipping alto | 22.4 |
Nivel de clipping bajo | 3.6 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nombre de producto | Transmisor de presión |
Número de artículo internacional | 5702423124008 |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Producto igual | 060G1539 |
Rango de presión [psi] [máx.] | 58.02 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 4 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Corriente |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 24 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 348 psi |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 1/2 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 3000 |
Tipo de conixión de Presión | G |
Unidad de referencia de Presión | Manométrica (relativa) |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 14 pc |
Clave de especificación | MBS 3000-1611-A1AB08-0 I/14 |
Comentarios aprobación | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Conex. elect. | Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar | EN 837 |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
diafragma rasante | No |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensores |
Homologación | ATEX |
Intrínsecamente seguro | No |
Nivel de clipping alto | 22.4 |
Nivel de clipping bajo | 3.6 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nombre de producto | Transmisor de presión |
Número de artículo internacional | 5702423124008 |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Producto igual | 060G1539 |
Rango de presión [psi] [máx.] | 58.02 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 4 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Corriente |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 24 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 348 psi |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 1/2 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 3000 |
Tipo de conixión de Presión | G |
Unidad de referencia de Presión | Manométrica (relativa) |