Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi
Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi

060G6628

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-1221-A0AB08-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.18 kg
Peso neto 0.15 kg
EAN 5702428997928

 

+ alimentación Pin 1
- alimentación Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 20 pc
Clave de especificación MBS 3000-1221-A0AB08-0
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar EN 837
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
diafragma rasante No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensores
Intrínsecamente seguro No
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Número de artículo internacional 5702428997928
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 23.21 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 1.6 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Corriente
Sobrecarga presión máx. [bar] 9.6 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 139 psi
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 1/2
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 32 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 9 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 3000
Tipo de conixión de Presión G
Unidad de referencia de Presión Absoluta

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality