060G6472
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-0611-A3GB04-2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-0611-A3GB04-2
Peso bruto | 0.32 kg |
Peso neto | 0.24 kg |
EAN | 5702428933810 |
Peso bruto | 0.32 kg |
Peso neto | 0.24 kg |
EAN | 5702428933810 |
+ alimentación | Marrón |
- común | Negro |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cable | 79 in |
Cantidad por formato de embalaje | 8 pc |
Clave de especificación | MBS 3000-0611-A3GB04-2 |
Comentarios aprobación | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Comentarios conex. eléctricas | Apantallado |
Conex. elect. | Cable |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
diafragma rasante | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensores |
Homologación | ATEX |
Intrínsecamente seguro | No |
Longitud del cable [m] | 2 m |
Nivel de clipping alto | 22.4 |
Nivel de clipping bajo | 3.6 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nombre de producto | Transmisor de presión |
Número de artículo internacional | 5702428933810 |
Observaciones | AISLAMIENTO DE PANTALLA DEL ENCAPSULAMIENTO |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Rango de presión [psi] [máx.] | 5.8 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 0.4 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
RsExtrapolateMissingPressure | 0=Estándar |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Corriente |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 2.4 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 34 psi |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 3000 |
Tipo de conixión de Presión | G |
Unidad de referencia de Presión | Manométrica (relativa) |
+ alimentación | Marrón |
- común | Negro |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cable | 79 in |
Cantidad por formato de embalaje | 8 pc |
Clave de especificación | MBS 3000-0611-A3GB04-2 |
Comentarios aprobación | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Comentarios conex. eléctricas | Apantallado |
Conex. elect. | Cable |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
diafragma rasante | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensores |
Homologación | ATEX |
Intrínsecamente seguro | No |
Longitud del cable [m] | 2 m |
Nivel de clipping alto | 22.4 |
Nivel de clipping bajo | 3.6 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nombre de producto | Transmisor de presión |
Número de artículo internacional | 5702428933810 |
Observaciones | AISLAMIENTO DE PANTALLA DEL ENCAPSULAMIENTO |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Rango de presión [psi] [máx.] | 5.8 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 0.4 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
RsExtrapolateMissingPressure | 0=Estándar |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Corriente |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 2.4 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 34 psi |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 3000 |
Tipo de conixión de Presión | G |
Unidad de referencia de Presión | Manométrica (relativa) |