Transmisor de presión, MBS 1350, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.93 psi
Transmisor de presión, MBS 1350, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.93 psi

063G4377

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 9/16-18, Clave de especificación: MBS 1350-341C-C3BD11-1

Detalles del producto

Peso bruto 0.08 kg
Peso neto 0.07 kg
EAN 5702423266388

 

+ alimentación Pin 2
+ salida Pin 4
- común Pin 1
Amortiguadfor de impulsos
Cantidad por formato de embalaje 50 pc
Clave de especificación MBS 1350-341C-C3BD11-1
Comentarios conex. eléctricas Recubierto de Au
Conex. elect. Deutsch
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar SAE J1926/2
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensores
Nombre de producto Transmisor de presión
Observaciones INTERRUPTOR:12 V A 25 BAR PIN 3
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión de rotura [psig] 36000 psig
Presión de ruptura [bar] 2500 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 3625.93 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 250 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [V] [máx.] 4.5 V
Señal de salida [V] [mín.] 0.5 V
Señal salida Tensión
Sobrecarga máx. presión [psig] 10000 psig
Sobrecarga presión máx. [bar] 750 bar
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 9/16-18
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 30 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 8 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Tipo MBS 1350
Tipo de conixión de Presión UNF
Unidad de referencia de Presión Manométrica (relativa)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality