Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

063G4684

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Tensión, Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-361C-C4GB04

Detalles del producto

Peso bruto 0.07 kg
Peso neto 0.06 kg
EAN 5702428452571

 

+ alimentación Pin 3
+ salida Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos
Cantidad por formato de embalaje 50 pc
Clave de especificación MBS 1250-361C-C4GB04
Comentarios conex. eléctricas Serie 1.5, recubierto de Sn
Conex. elect. AMP SuperSeal
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensores
Nombre de producto Transmisor de presión
Notas de conexión de presión A
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión de rotura [psig] 58000 psig
Presión de ruptura [bar] 4000 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Producto igual 063G1684
Rango de presión [psi] [máx.] 5801.51 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 400 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [V] [máx.] 4.5 V
Señal de salida [V] [mín.] 0.5 V
Señal salida Tensión
Sobrecarga máx. presión [psig] 17000 psig
Sobrecarga presión máx. [bar] 1200 bar
Tamaño conex. elect. 3 pin
Tamaño conexión Presión 1/4
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 30 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 8 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Tipo MBS 1250
Tipo de conixión de Presión G
Unidad de referencia de Presión Manométrica (relativa)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality