+ alimentación |
Pin 1 |
+ salida |
Pin 2 |
- común |
Pin 3 |
Amortiguadfor de impulsos |
Yes |
Cantidad por formato de embalaje |
50 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clave de especificación |
MBS 1250-3612-C1GB04 |
Comentarios conex. eléctricas |
Recubierto de Au |
Conex. elect. |
M12 x 1 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E |
Conexión de presión HEX [mm] |
22 mm |
Conexión electrica estandar |
EN 60947-5-2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Notas de conexión de presión |
A |
Precisión, típica +/- FS [%] |
0.5 % |
Presión de rotura [psig] |
60000 psig |
Presión de ruptura [bar] |
4000 bar |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Transmisor de presión |
Producto igual |
063G1438 |
Rango de presión [psi] [máx.] |
5801.51 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] |
0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] |
400 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] |
0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] |
125 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] |
-40 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] |
257 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] |
-40 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
125 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
257 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
257 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-40 °F |
Señal de salida [V] [máx.] |
5 V |
Señal de salida [V] [mín.] |
0 V |
Señal salida |
Voltage |
Sobrecarga máx. presión [psig] |
18000 psig |
Sobrecarga presión máx. [bar] |
1200 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño conex. elect. |
4 pin |
Tamaño conexión Presión |
1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] |
30 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] |
8 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] |
1 ms |
Tipo |
MBS 1250 |
Tipo de conixión de Presión |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Unidad de referencia de Presión |
Gauge (relative) |