Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

063G1174

Este producto ha sido descatalogado.

Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3612-C4GB04

Detalles del producto

Peso bruto 0.063 Kg
Peso neto 0.062 Kg
Volume 0.086 Liter
EAN 5702423237845

 

+ alimentación Pin 3
+ salida Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos Yes
Cantidad por formato de embalaje 48 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 1250-3612-C4GB04
Comentarios conex. eléctricas Serie 1.5
Conex. elect. AMP SuperSeal
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Notas de conexión de presión A
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión de rotura [psig] 58000 psig
Presión de ruptura [bar] 4000 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Product Name Description Transmisor de presión
Rango de presión [psi] [máx.] 5801.51 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 400 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [V] [máx.] 5 V
Señal de salida [V] [mín.] 0 V
Señal salida Voltage
Sobrecarga máx. presión [psig] 17000 psig
Sobrecarga presión máx. [bar] 1200 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 3 pin
Tamaño conexión Presión 1/4
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 30 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 8 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Tipo MBS 1250
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality