Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

063G4061

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1200-2011-C2GB04

Detalles del producto

Peso bruto 0.07 kg
Peso neto 0.07 kg
EAN 5702423258741

 

+ alimentación Pin B
- común Pin A
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 50 pc
Clave de especificación MBS 1200-2011-C2GB04
Comentarios conex. eléctricas Recubierto de Sn
Conex. elect. Round Packard Metri-Pack
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
Conexión electrica estandar Serie 150
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensores
Nombre de producto Transmisor de presión
Notas de conexión de presión A
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión de rotura [psig] 5800 psig
Presión de ruptura [bar] 400 bar
Presión Macho/Hembra Macho
Producto igual 063G1061
Rango de presión [psi] [máx.] 145 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Corriente
Sobrecarga máx. presión [psig] 435 psig
Sobrecarga presión máx. [bar] 30 bar
Tamaño conex. elect. 3 pin
Tamaño conexión Presión 1/4
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 30 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 8 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 1 ms
Tipo MBS 1200
Tipo de conixión de Presión G
Unidad de referencia de Presión Manométrica (relativa)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality