Sensor de temperatura, DST T92C
Sensor de temperatura, DST T92C

078G7001

Conex. elect.: Alemán DT04, Tamaño conex. elect.: 4 pin

Detalles del producto

Peso bruto 0.06 kg
Peso neto 0.05 kg
EAN 5702428047371

 

+ alimentación Pin 2
- común Pin 3
CAN_H (CAN +) Pin 4
CAN_L (CAN -) Pin 1
Cantidad por formato de embalaje 28 pc
Clave de especificación DST T92C-T2-Z-EB-GB04
Comentarios conex. eléctricas PBT
Conex. elect. Alemán DT04
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm] 22 mm
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensores
ID de nodo 1
Nombre de producto Sensor de temperatura
PE, carcasa No se utiliza
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -104 °F
Señal salida CAN-open
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 1/4
Tasa de bits kBit/seg 125 kb/s
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 32 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 9 V
Tipo DST T92C
Tipo de conixión de Presión G

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality