Temperature sensor, MBT 120
087U8015
Protection tube diameter [mm]: 9.0 - 12.7, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316L, Used for product: MBT 5111
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Protection tube diameter [mm]: 9.0 - 12.7, Insertion length [mm]: 100, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316L, Used for product: MBT 5111
Peso bruto | 0.136 Kg |
Peso neto | 0.126 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702423233540 |
Peso bruto | 0.136 Kg |
Peso neto | 0.126 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702423233540 |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Designación de tipo | MBT 120-780-100-3 |
Diámetro del tubo de protección [in] [máx.] | 0.5 in |
Diámetro del tubo de protección [in] [mín.] | 0.35 in |
Diámetro del tubo de protección [mm] [máx.] | 12.7 mm |
Diámetro del tubo de protección [mm] [mín.] | 9 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 100 mm |
longitud de inserción [in] | 3.94 in |
Material de conexión | AISI 316 |
Material de la conexión de proceso | AISI 316 |
Material de protección de las tuberías | AISI 316L |
Norma de conexión | ISO 228 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Product Name Description | Temperature sensor |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de la conexión de proceso | 1/2 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de inserción | Fijo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizado para el producto | MBT 5111 |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Designación de tipo | MBT 120-780-100-3 |
Diámetro del tubo de protección [in] [máx.] | 0.5 in |
Diámetro del tubo de protección [in] [mín.] | 0.35 in |
Diámetro del tubo de protección [mm] [máx.] | 12.7 mm |
Diámetro del tubo de protección [mm] [mín.] | 9 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 100 mm |
longitud de inserción [in] | 3.94 in |
Material de conexión | AISI 316 |
Material de la conexión de proceso | AISI 316 |
Material de protección de las tuberías | AISI 316L |
Norma de conexión | ISO 228 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Product Name Description | Temperature sensor |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de la conexión de proceso | 1/2 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de inserción | Fijo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizado para el producto | MBT 5111 |