Sensor pocket, MBT 120
084Z6053
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 200, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Protection tube diameter [mm]: 8.0, Insertion length [mm]: 200, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 153
Peso bruto | 0.124 Kg |
Peso neto | 0.115 Kg |
Volume | 0.207 Liter |
EAN | 5702423153343 |
Peso bruto | 0.124 Kg |
Peso neto | 0.115 Kg |
Volume | 0.207 Liter |
EAN | 5702423153343 |
Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Designación de tipo | MBT 120-210-200-3 |
Diametro tubo protección [mm] | 8 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.31 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 200 mm |
longitud de inserción [in] | 7.87 in |
Material de conexión | AISI 316 Ti |
Material de la conexión de proceso | AISI 316 Ti |
Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
Norma de conexión | ISO 228 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Product Name Description | Sensor pocket |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de la conexión de proceso | 1/2 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de inserción | Fijo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizado para el producto | MBT 153 |
Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Designación de tipo | MBT 120-210-200-3 |
Diametro tubo protección [mm] | 8 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.31 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 200 mm |
longitud de inserción [in] | 7.87 in |
Material de conexión | AISI 316 Ti |
Material de la conexión de proceso | AISI 316 Ti |
Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
Norma de conexión | ISO 228 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Product Name Description | Sensor pocket |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de la conexión de proceso | 1/2 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de inserción | Fijo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizado para el producto | MBT 153 |