Sensor de temperatura, AKS 25 W4
084N2060
Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Tamaño conex. elect.: Pg 11
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Tamaño conex. elect.: Pg 11
Peso bruto | 0.16 Kg |
Peso neto | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Peso bruto | 0.16 Kg |
Peso neto | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Cables [uds.] | 2 Uds. |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
Comentarios conex. eléctricas | Macho y hembra |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Diametro tubo protección [mm] | 8 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.32 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Long. tubo protección [mm] | 80 mm |
Longitud tubo protección [in] | 3.15 in |
Material de protección de las tuberías | Stainless steel |
Módulo de sensor | Intercambiable |
N.° de expediente SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
Norma de conexión | ISO 228 |
Norma del elemento sensor | EN 60751 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Rango de medida [°C] [Max] | 180 °C |
Rango de medida [°C] [Min] | -70 °C |
Rango de medida [°F] [Max] | 356 °F |
Rango de medida [°F] [Min] | -94 °F |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 1000 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tamaño conex. elect. | Pg 11 |
Tamaño de la conexión de proceso | 1/2 |
Temp. amb. máx. [°C] | 180 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 356 °F |
Tipo | AKS 25 W4 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de elemento sensor | Pt |
Tolerancia del elemento sensor | Clase B |
Cables [uds.] | 2 Uds. |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
Comentarios conex. eléctricas | Macho y hembra |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Diametro tubo protección [mm] | 8 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] | 0.32 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Long. tubo protección [mm] | 80 mm |
Longitud tubo protección [in] | 3.15 in |
Material de protección de las tuberías | Stainless steel |
Módulo de sensor | Intercambiable |
N.° de expediente SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
Norma de conexión | ISO 228 |
Norma del elemento sensor | EN 60751 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Rango de medida [°C] [Max] | 180 °C |
Rango de medida [°C] [Min] | -70 °C |
Rango de medida [°F] [Max] | 356 °F |
Rango de medida [°F] [Min] | -94 °F |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 1000 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tamaño conex. elect. | Pg 11 |
Tamaño de la conexión de proceso | 1/2 |
Temp. amb. máx. [°C] | 180 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 356 °F |
Tipo | AKS 25 W4 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de elemento sensor | Pt |
Tolerancia del elemento sensor | Clase B |