Temperature sensor insert, MBT 150, 100 mm, MBT 150-000-100-0

084Z8015

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: 4 pin, Used for product: MBT 5250

Detalles del producto

Peso bruto 0.016 Kg
Peso neto 0.014 Kg
Volume 0.073 Liter
EAN 5702423080946

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 60 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Angular connector
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Designación de tipo MBT 150-000-100-0
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 100 mm
longitud de inserción [in] 3.94 in
Norma del elemento sensor EN 60751
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Product Name Description Temperature sensor insert
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tipo MBT 150
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto MBT 5250

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality