Temperature sensor, MBT 5113, 200 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
084Z5277
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Peso bruto | 0.854 Kg |
Peso neto | 0.849 Kg |
Volume | 1.813 Liter |
EAN | 5702423164394 |
Peso bruto | 0.854 Kg |
Peso neto | 0.849 Kg |
Volume | 1.813 Liter |
EAN | 5702423164394 |
Cables [uds.] | 2 Uds. |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conex. elect. | Tipo B |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Designación de tipo | MBT 5113-B002-200-10-H160 |
Diámetro del tubo de protección [in] [máx.] | 0.95 in |
Diámetro del tubo de protección [in] [mín.] | 0.55 in |
Diámetro del tubo de protección [mm] [máx.] | 24 mm |
Diámetro del tubo de protección [mm] [mín.] | 14 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar diseño termopar | EN 61515 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 1472 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 200 mm |
Longitud de extensión [in] | 3.94 in |
Longitud de extensión [mm] | 100 mm |
longitud de inserción [in] | 7.87 in |
Material de conexión | AISI 316 Ti |
Material de la conexión de proceso | AISI 316 Ti |
Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
Módulo de sensor | Intercambiable |
N.° de expediente SCIP | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Norma de conexión | ISO 228 |
Norma del elemento sensor | EN 60584-2 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Número de terminales [uds.] | 2 Uds. |
Product Name Description | Temperature sensor |
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] | 600 °C |
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] | 1112 °F |
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] | 32 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 16 |
Tamaño de la conexión de proceso | 3/4 |
Temp. amb. máx. [°C] | 85 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 185 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 35 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 8 V |
Termopar | 1 × NiCr-Ni, Tipo K |
Tipo | MBT 5113 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de inserción | Fijo |
Tipo de transmisor | Con aislamiento galvánico |
Tolerancia del elemento sensor | Clase 2 |
Tolerancia termopar | EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Cables [uds.] | 2 Uds. |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conex. elect. | Tipo B |
Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
Designación de tipo | MBT 5113-B002-200-10-H160 |
Diámetro del tubo de protección [in] [máx.] | 0.95 in |
Diámetro del tubo de protección [in] [mín.] | 0.55 in |
Diámetro del tubo de protección [mm] [máx.] | 24 mm |
Diámetro del tubo de protección [mm] [mín.] | 14 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar diseño termopar | EN 61515 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 1472 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
Long. pieza inserción [mm] | 200 mm |
Longitud de extensión [in] | 3.94 in |
Longitud de extensión [mm] | 100 mm |
longitud de inserción [in] | 7.87 in |
Material de conexión | AISI 316 Ti |
Material de la conexión de proceso | AISI 316 Ti |
Material de protección de las tuberías | AISI 316 Ti |
Módulo de sensor | Intercambiable |
N.° de expediente SCIP | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Norma de conexión | ISO 228 |
Norma del elemento sensor | EN 60584-2 |
Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
Número de terminales [uds.] | 2 Uds. |
Product Name Description | Temperature sensor |
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] | 600 °C |
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] | 1112 °F |
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] | 32 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 16 |
Tamaño de la conexión de proceso | 3/4 |
Temp. amb. máx. [°C] | 85 °C |
Temp. amb. máx. [°F] | 185 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 35 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 8 V |
Termopar | 1 × NiCr-Ni, Tipo K |
Tipo | MBT 5113 |
Tipo conex. proceso | G |
Tipo de conexión | G |
Tipo de inserción | Fijo |
Tipo de transmisor | Con aislamiento galvánico |
Tolerancia del elemento sensor | Clase 2 |
Tolerancia termopar | EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |