Se muestra(n) 41 producto(s)

017-500366

Termostato, RT101

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-500466

Termostato, RT101

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Manual máx., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP54

017-500566

Termostato, RT101

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-500666

Termostato, RT101

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-501466

Termostato, RT3

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-501666

Termostato, RT3

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-501766

Termostato, RT3

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 8000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-502266

Termostato, RT101

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-502366

Termostato, RT101

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Manual máx., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP54

017-502466

Termostato, RT101

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 8000, Grado de protección de la carcasa: IP66

Ver: