Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 36 producto(s)
Termostato, KP71
Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 20, Función rearme: Manual mín., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP75
Intervalo de temperatura [°C]: 0 - 35, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor de conducto remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP77
Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP77
Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP81
Intervalo de temperatura [°C]: 80 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30