Thermostat, KP77
060L116866
Temperature range [°C]: 20 - 60, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 5000, Enclosure rating IP: IP30
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Temperature range [°C]: 20 - 60, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 5000, Enclosure rating IP: IP30
Peso bruto | 0.558 Kg |
Peso neto | 0.479 Kg |
Volume | 1.478 Liter |
EAN | 5702428016568 |
Peso bruto | 0.558 Kg |
Peso neto | 0.479 Kg |
Volume | 1.478 Liter |
EAN | 5702428016568 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] | 3.5 K |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] | 10 °C |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] | 3.5 °C |
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] | 10 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] | 10 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] | 3.5 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 10 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 3.5 °C |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 196 7/8 in |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP30 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 140 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 68 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] | 5000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 266 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 130 °C |
N.° de expediente SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Product Name Description | Thermostat |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 150 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo | KP77 |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Ajustable |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Yes |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] | 3.5 K |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] | 10 °C |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] | 3.5 °C |
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] | 10 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] | 10 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] | 3.5 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 10 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 3.5 °C |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 196 7/8 in |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP30 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 140 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 68 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] | 5000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 266 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 130 °C |
N.° de expediente SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Product Name Description | Thermostat |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 150 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo | KP77 |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Ajustable |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Yes |