Termostato, CAS1080
060L502066
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP67
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP67
Peso bruto | 1.116 Kilogram |
Peso neto | 1.06 Kilogram |
Volume | 5.228 Liter |
EAN | 5702423151790 |
Peso bruto | 1.116 Kilogram |
Peso neto | 1.06 Kilogram |
Volume | 5.228 Liter |
EAN | 5702423151790 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC14=0.1 A, 220 V AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. (FS) | 3 K |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 158 °F |
Long. vaina sensor mín [in] | 7 7/8 in |
Long. vaina sensor mín. [mm] | 200 mm |
Longitud conexión vaina sensor [mm] | 75 mm |
Material de la vaina del sensor | Latón |
Máx. temperatura sensor [°F] | 428 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 220 °C |
N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
Piezas incluídas | Vaina |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -32 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño conexión de la vaina del sensor | 3/4 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 63 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Tipo | CAS1080 |
Tipo conexión de la vaina del sensor | G |
Tipo de ajuste de fábrica | Dedicado |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Fijo (valor máximo) |
Tipo de sensor | Sensor rígido |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC14=0.1 A, 220 V AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. (FS) | 3 K |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 158 °F |
Long. vaina sensor mín [in] | 7 7/8 in |
Long. vaina sensor mín. [mm] | 200 mm |
Longitud conexión vaina sensor [mm] | 75 mm |
Material de la vaina del sensor | Latón |
Máx. temperatura sensor [°F] | 428 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 220 °C |
N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
Piezas incluídas | Vaina |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -32 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño conexión de la vaina del sensor | 3/4 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 63 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Tipo | CAS1080 |
Tipo conexión de la vaina del sensor | G |
Tipo de ajuste de fábrica | Dedicado |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Fijo (valor máximo) |
Tipo de sensor | Sensor rígido |
UK RoHS compliance | Out of scope |