Termostato, CAS181
060L319866
Intervalo de temperatura [°C]: 60 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Intervalo de temperatura [°C]: 60 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Peso bruto | 1.52 Kilogram |
Peso neto | 1.444 Kilogram |
Volume | 3.55 Liter |
EAN | 5702423148431 |
Peso bruto | 1.52 Kilogram |
Peso neto | 1.444 Kilogram |
Volume | 3.55 Liter |
EAN | 5702423148431 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Armados | Si |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
Descripción del producto | Termostato |
Diferencial a rango de ajuste mín.[°K] | 2.5 K |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 196 7/8 in |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 140 °F |
Long. vaina sensor mín [in] | 4 3/8 in |
Long. vaina sensor mín. [mm] | 110 mm |
Longitud del tubo capilar [mm] | 5000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 482 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 250 °C |
N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
Piezas incluídas | Juego de juntas |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -32 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 90 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
Tipo | CAS181 |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Fijo (valor máximo) |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Armados | Si |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
Descripción del producto | Termostato |
Diferencial a rango de ajuste mín.[°K] | 2.5 K |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 196 7/8 in |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 140 °F |
Long. vaina sensor mín [in] | 4 3/8 in |
Long. vaina sensor mín. [mm] | 110 mm |
Longitud del tubo capilar [mm] | 5000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 482 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 250 °C |
N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
Piezas incluídas | Juego de juntas |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -32 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 90 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
Tipo | CAS181 |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Fijo (valor máximo) |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Out of scope |