Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 19 producto(s)
Presostato, KPS37
Rango regulación [bar] Pe: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22
Presostato, KPS35
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 8, Diferencial [bar]: 0.4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 12
Presostato, KPS31
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.1, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 6
Presostato, KPS33
Diferencial [bar]: 0.2, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10
Presostato, KPS43
Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.7 - 2.8, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120
Presostato, KPS39
Rango regulación [bar] Pe: 10 - 35, Diferencial [bar]: 2 - 6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 45
Presostato, KPS39
Rango regulación [bar] Pe: 10 - 35, Diferencial [bar]: 2 - 6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 45
Presostato, KPS35
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 8, Diferencial [bar]: 0.4 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 12
Presostato, KPS35
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 8, Diferencial [bar]: 0.4 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 12
Presostato, KPS37
Rango regulación [bar] Pe: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.85 - 2.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22