Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Presostato, CAS136
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 10, Diferencial [bar]: 0.2, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22
Presostato, CAS143
Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.2 - 0.6, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120
Presostato, CAS133
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 10
Presostato, CAS147
Rango regulación [bar] Pe: 6 - 60, Diferencial [bar]: 1 - 3, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120
Presostato, CAS137
Rango regulación [bar] Pe: 6 - 18, Diferencial [bar]: 0.3, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 27
Presostato, CAS139
Rango regulación [bar] Pe: 10 - 35, Diferencial [bar]: 0.6, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 53
Presostato, CAS145
Rango regulación [bar] Pe: 4 - 40, Diferencial [bar]: 0.8 - 2.4, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 120