Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 40 producto(s)
Presostato, RT19W
Rango regulación [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Diferencial [bar]: 1.20, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42.0
Presostato, RT112E
Rango regulación [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7.0
Presostato, RT112
Rango regulación [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7.0
Presostato, RT112
Rango regulación [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.07 - 0.16, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7.0
Presostato, RT113E
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 0.30, Diferencial [bar]: 0.01 - 0.05, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 0.4
Presostato, RT113
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 0.30, Diferencial [bar]: 0.01 - 0.05, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 0.4
Presostato, RT116
Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.30, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT116E
Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.30, Función contacto: SPDT gold, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT116
Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.30, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0
Presostato, RT121
Rango regulación [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Diferencial [bar]: 0.09 - 0.40, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7.0