Válvulas de bypass de gas transcríticas

Mostrar 18 productos

Válvula motorizada, ICMTS 20 A33

Nombre de producto: Válvula motorizada, Tipo: ICMTS 20 A33, Refrigerante(s): R744, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope

Válvula motorizada, ICMTS 20A

Nombre de producto: Válvula motorizada, Tipo: ICMTS 20A, Refrigerante(s): R744, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope

Válvula motorizada, ICMTS 20B

Nombre de producto: Válvula motorizada, Tipo: ICMTS 20B, Refrigerante(s): R744, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope

Válvula motorizada, ICMTS 20C

Nombre de producto: Válvula motorizada, Tipo: ICMTS 20C, Refrigerante(s): R744, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope

Ver: