Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 31 producto(s)
Válvula motorizada, ICMTS 20 A33, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.200, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
Válvula motorizada, ICMTS 20A, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
Válvula motorizada, ICMTS 20B, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 2.400, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
Válvula motorizada, ICMTS 20C, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 4.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
Válvula motorizada, ICMTS 20B66, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0
Electric regulating valve, CCMT 2
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.170, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 4
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.450, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 8
Refrigerants: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv value [m³/h]: 0.928, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 16
Refrigerants: R744; R410A; R134a, Kv value [m³/h]: 1.600, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Electric regulating valve, CCMT 24
Refrigerants: R744; R410A; R134a, Kv value [m³/h]: 2.400, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1