Válvulas de retención

Se muestra(n) 345 producto(s)

Válvula de retención, NRV 6s

Nombre de producto: Válvula de retención, Tipo: NRV 6s, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Válvula de retención, NRVH 35s

Presión de trabajo máx. [bar]: 46.0, Tamaño entrada [mm]: 35.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, 35.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Dirección: Paso en ángulo

Válvula de retención, NRVH 22s

Presión de trabajo máx. [bar]: 46.0, Tamaño entrada [mm]: 22.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, 22.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Dirección: Paso en ángulo

Válvula de retención, NRVH 28s

Presión de trabajo máx. [bar]: 46.0, Tamaño entrada [mm]: 28.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, 28.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Dirección: Paso en ángulo

Válvula de retención, NRVH 10s

Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, 10.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Ver: