Cantidad por formato de embalaje |
12 Uds. |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
Caída de presión mín. [psi] |
4.3 psi |
Caída pres. mín [bar] |
0.3 bar |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Cond. cap. nominal de gas caliente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal de gas caliente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SIP] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Dirección |
Paso en ángulo |
Dirección del caudal |
Flujo único |
Diseño |
Pistón |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Check valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
140 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
285 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-58 °F |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Latón |
N.° de expediente SCIP |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Nombre del archivo de homologación UL |
VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Presión de trabajo máx. [bar] |
46 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
667 psig |
Product Name Description |
Válvula de retención |
Producto igual |
020-1034 |
Refrigerante(s) |
R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) R404A/R507A R1233zd(E) R1234yf R1270 R290 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R600 R600a R32 R170 |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño entrada [in] |
1 3/8 in |
Tamaño entrada [mm] |
35 mm |
Tamaño salida [in] |
1 3/8 in |
Tamaño salida [mm] |
35 mm |
Tipo |
NRVH 35s |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
33.52 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
29 m³/h |