Check valve, NRV 6, Max. Working Pressure [bar]: 46.0

020-0138

Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00, Direction: Straightway, Packing format: Industrial pack

Detalles del producto

Peso bruto 0.067 Kg
Peso neto 0.059 Kg
Volume 0.16 Liter
EAN 5702428246835

 

Cantidad por formato de embalaje 140 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
Caída de presión mín. [psi] 1 psi
Caída pres. mín [bar] 0.07 bar
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Cond. cap. nominal de gas caliente [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal de gas caliente [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SIP] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Flujo único
Diseño Pistón
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Check valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo En etiqueta del producto
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 285 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Observaciones conexión Sin tuerca roscada
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Product Name Description Check valve
Producto igual 020-1040
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes libres de aceite R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 1/4 in
Tamaño entrada [mm] 6 mm
Tamaño salida [in] 1/4 in
Tamaño salida [mm] 6 mm
Tipo NRV 6
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.65 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.56 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality